PMP22170

Información general

Este diseño de referencia de convertidor flyback suministra una salida regulada de 5-V/0.25-A no aislada y un voltaje de salida no regulado de 10-V/1.5-A aislado. Utiliza regulación del lado principal para reducir el número de componentes y funciona en un amplio rango de voltaje de entrada automotriz de 5 V a 40 V. 

Funciones
  • La regulación del lado principal reduce el número de componentes y elimina la necesidad de un optoacoplador
  • Excelente regulación del voltaje de salida de 10 V en todo el rango de entrada con cargas típicas
  • Eficiencia superior al 81 % de la entrada de 12 V con cargas típicas
  • El tamaño compacto (78 mm x 48 mm) minimiza el área necesario de PCB
Opciones de tensión de salida PMP22170.1 PMP22170.2
Tensión de entrada (Min) (V) 5 57
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 40
Tensión de salida (Nom) (V) 5 10
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25 1.5
Potencia de salida (W) 1.25 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- CCM Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT146.PDF (4492 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM307.PDF (94 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM306.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM309.ZIP (33826 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFO7.ZIP (440 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM308.PDF (559 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM305.PDF (139 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Two Output Flyback Power Supply Reference Design for EV Motor/Generator Inverter 25/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos