PMP22194

Información general

Este diseño de referencia utiliza un regulador reductor síncrono con FET superiores e inferiores internos que está configurado como un convertidor reductor-elevador con inversión síncrona para proporcionar una salida ajustable entre –0.2 V y –0.6 V capaz de suministrar un máximo de 15 A de corriente a la carga. La tensión de salida se ajusta a través de una señal PWM externa o una señal de tensión analógica.

Funciones
  • Salida ajustable de -0.2 VOUT a -0.6 VOUT
  • El regulador incluye FET integrados
  • Tamaño reducido
  • Ondulación de la tensión de salida muy baja
  • Tensión de salida ajustable a través de una señal PWM o tensión analógica
Opciones de tensión de salida PMP22194.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) -.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT236.PDF (1342 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA55.PDF (218 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA54.PDF (198 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA57.ZIP (1944 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG49.ZIP (563 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA56.PDF (792 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA53.PDF (270 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS543B20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4 V a 19 V y 25 A con compensación interna adaptable
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
* Informe de prueba Sync. Inverting Buck-Boost Conv. Ref. Design W/ Adjustable Neg. Output Voltage PDF | HTML 17/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos