PMP22244

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación de entrada de 115 VCA de 60 W de alta densidad para aplicaciones USB tipo C que utiliza el controlador de flyback de abrazadera activa UCC28782, medio puente GaN integrado LMG2610 y el controlador rectificador síncrono UCC24612. La potencia nominal máxima es de 60 W con una salida de 20 V o 15 V, de 54 W con una salida de 9 V, y de 30 W con una salida de 5 V. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 94.8 %. El diseño tiene unas dimensiones de 1,5 pulgadas por 3,35 pulgadas por 1 pulgada (37,5 mm por 85 mm por 25 mm).

Funciones
  • Fuente de alimentación de CA/CC para USB tipo C de dos puertos de etapa única de 60 W
  • Admite salidas de 20 V/3 A, 15 V/4 A, 9 V/6 A o 5 V/6 A
  • 94,8 % de eficiencia máxima y pérdida de potencia máxima de 3,5 W
  • Dimensiones de 1,5 pulgadas por 3,35 pulgadas por 1 pulgada (37,5 mm por 85 mm por 25 mm)
Opciones de tensión de salida PMP22244.1
Tensión de entrada (Min) (V) 108
Tensión de entrada (Máx) (V) 132
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT228.PDF (2053 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB00.PDF (249 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAZ9.PDF (143 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB02.ZIP (3262 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGB0.ZIP (804 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB01.PDF (1081 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAZ8.PDF (277 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28782 — Controlador de retorno de alta densidad para topologías de pinza activa (ACF) y de conmutación de te

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2610 — Semipuente de GaN de 650 V 170/248 mΩ para ACF con controlador, protección y detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 60-W USB Type-C High-Density Active Clamp Flyback With GaN Reference Design PDF | HTML 21/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos