PMP22301

Información general

Este diseño de referencia utiliza un convertidor de retorno para implementar un DPD de dispositivo de alimentación a través de Ethernet (PoE) clase 4 con una salida de 24 V/0.9 A. El TPS23754
es una combinación de controlador PD/PWM en un encapsulado, lo que ahorra costos y espacio. Este diseño de referencia es adecuado para muchas aplicaciones PoE, como puntos de acceso inalámbricos, audio, señalización y cámaras IP.

Funciones
  • Entrada PoE
  • Entrada de adaptador de 24 VCC o 48 VCC
  • Eficiencia máxima del 88 % (91 % para convertidor)
  • Rectificación de diodos para minimizar los costos
Opciones de tensión de salida PMP22301.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología POE
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT186.PDF (3520 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM607.PDF (201 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM606.PDF (332 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM609.ZIP (1044 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFV2.ZIP (1545 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM608.PDF (1017 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM605.PDF (248 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23754 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at, alta eficiencia y controlador CC/CC

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Class 4 PoE PD (24-V/0.9-A) Power Supply Reference Design 27/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos