PMP22322

Información general

Este diseño de referencia es un adaptador USB de alta densidad y bajo costo que utiliza el controlador flyback de abrazadera activa UCC28782 y el controlador aislado UCC5304 en una topología flyback ZVS. La potencia nominal máxima es de 65 W con una salida de 20 V, pero se puede ajustar para tensiones de salida de 20 V/15 V/9 V/5 V y 3 A. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 93.4 %. Los niveles promedio de eficiencia y potencia en espera están diseñados para cumplir con los límites del nivel VI de DoE y el nivel 2 de CoC. El diseño compacto tiene una dimensión de 44 mm por 54 mm por 20 mm (marco abierto de 48 cc).

Funciones
  • Tamaño compacto de 44 mm por 54 mm por 20 mm (marco abierto de 48 cc)
  • Alta eficiencia, con un máximo del 93.4 %
  • Datos de interferencias electromagnéticas (EMI) proporcionados en el informe de prueba, por debajo de los límites de CISPR32
  • Admite tensión de salida variable de 5 V a 20 V
  • Diseñado para cumplir con los requisitos de eficiencia y espera del nivel VI del diseño experimental (DoE) y el nivel 2 del código de conducta (CoC).
Opciones de tensión de salida PMP22322.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.25
Potencia de salida (W) 65
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDM877.PDF (287 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM876A.PDF (377 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM878A.ZIP (2131 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG10.ZIP (615 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM875A.PDF (363 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28782 — Controlador de retorno de alta densidad para topologías de pinza activa (ACF) y de conmutación de te

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5304 — Controlador de puerta aislado de un solo canal, 4 A/6 A, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 50 mA y sin batería (40 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 65-W USB Type-C® ZVS-Flyback Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 6/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos