PMP22334

Información general

Este diseño de referencia es para una aplicación de visualización automotriz con un factor de forma personalizado. El diseño demuestra el excelente rendimiento térmico del LM61460-Q1 con su encapsulado HotRod™ QFN, así como la baja EMI ayudada por su característica de espectro ensanchado. Genera cuatro carriles 5 V/3.3 V/1.1 V/1.8 V. Está diseñado para aplicaciones de alta eficiencia y bajo nivel de ruido en las que se necesita rendimiento térmico y rendimiento EMI.

Funciones
  • Convertidor buck 6 A de alta eficiencia
  • Baja EMI con espectro expandido
  • Convertidor buck doble con funciones de diagnóstico
  • Excelente rendimiento térmico con encapsulado HotRod
  • Filtro EMI en placa
  • Supera el EMI conducido CISPR 25 de clase 5
Opciones de tensión de salida PMP22334.1 PMP22334.2 PMP22334.3 PMP22334.4
Tensión de entrada (Min) (V) 8 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 18 5 5 5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3 1.1 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.5 1.5 2.2 .18
Potencia de salida (W) 17.5 4.95 2.42 .324
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT163.PDF (4118 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM472.PDF (236 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM471.PDF (140 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM474.ZIP (330 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS3.ZIP (2553 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM473.PDF (208 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM470.PDF (338 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM61460-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo ruido para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS745-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, baja IQ y PSRR alta con buena potencia para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A66-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con buena potencia para

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87702-Q1 — Convertidor buck doble y boost de 5 V con funciones de diagnóstico

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3840-Q1 — Supervisor automotriz de tensión de entrada alta de nanopotencia con reinicio manual y retardo de ti
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
* Informe de prueba High Efficiency, Low-Noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V Automotive Reference Design 18/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos