PMP22343

Información general

Este diseño de referencia utiliza el TPS54560B en una topología buck-boost inversora para generar una salida de –40 V a partir de una entrada de +5 V. Un devanado auxiliar genera una salida de +40 V con referencia a la misma tierra. Para aplicaciones que necesitan una tensión positiva y negativa, la topología buck proporciona una salida de bajo ruido con un número de componentes mínimo.

Funciones
  • Menos del 0.5 % de ondulación de tensión en cada salida para cargas sensibles al ruido
  • La abrazadera Zener mantiene equilibradas las tensiones de salida durante la carga cruzada extrema 
  • El bajo número de componentes solo requiere 26 componentes de potencia
  • El tamaño compacto (40 mm x 55 mm) minimiza el área del tamaño de la solución
Opciones de tensión de salida PMP22343.1 PMP22343.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4.9 4.9
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.1 5.1
Tensión de salida (Nom) (V) 40 -40
Amperímetro de salida (Máx) (A) .125 -.125
Potencia de salida (W) 5 5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- Inverting Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT158.PDF (1130 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM447.PDF (109 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM446.PDF (319 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM449.ZIP (550 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFR7.ZIP (614 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM448.PDF (480 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM445.PDF (129 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54560B — Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 4.5 V a 60 V, con Eco-Mode™
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
* Informe de prueba +/-40-V Inverting Buck-Boost With Auxiliary Output Reference Design 3/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos