PMP22405

Información general

Este cargador de batería está diseñado para una PC portátil de 40 V y 320 W y cuenta con el controlador de carga de batería cuasibifásico buck-boost BQ25770G. Este diseño de referencia proporciona 320 W con una eficiencia máxima del 98 % y disipa el calor con dos medios puentes e inductores paralelos. Los transistores de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) se eligen como los FET de lado alto por su gran eficiencia, mientras que los FET de silicio se eligen como los de lado bajo por su bajo costo. Este diseño de referencia de FET híbrido es rentable y muy eficiente para cargadores de baterías multicelda de alta potencia.

Funciones
  • Entrada de 40 V y 320 W de alta potencia
  • Gran eficiencia del 98 %
  • FET híbridos rentables de GaN y silicio
  • Excelente rendimiento térmico
  • Admite baterías de 2 a 5 celdas
  • Cumple con el estándar de rango de potencia ampliado (EPR) para suministro de energía (PD) mediante USB Type-C®
Opciones de tensión de salida PMP22405.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 16
Potencia de salida (W) 320
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT406.PDF (1322 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD49.PDF (381 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD51.PDF (216 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD50.ZIP (4240 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGQ4.ZIP (877 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD48.PDF (1106 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD47.PDF (417 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25770G — Controlador de carga de batería buck-boost de fase dual, CC de tensión estrecha (NVDC), 2 a 5 celdas

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 320W, Dual-Phase, Multicell Battery Charger Reference Design With Hybrid Switching FETs PDF | HTML 18/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos