PMP22416

Información general

Este diseño de referencia es un buck de salida doble USB de tipo C® con una potencia de salida de 65 W y una eficiencia del 98.8 %. El diseño utiliza dos convertidores reductores LM61460 para bajar una entrada de 21 V e incluye una entrada de tensión de polarización de 5 V para maximizar la eficiencia. El diseño USB Type-C ofrece tensiones de salida doble de 5 V, 9 V, 15 V y 20 V y se probó con la tarjeta secundaria PMP22426. EL PMP22426 utiliza el controlador TPS25740B de suministro de energía y USB de tipo C para controlar cada salida por separado. 

Funciones
  • Dos convertidores reductores para el suministro de energía USB Type-C de doble puerto
  • Eficiencia máxima del 98.8 % con una salida de 20 V
  • Incluye un conector para tarjetas de control de suministro de energía USB personalizadas
  • Placa de circuito impreso (PCB) unilateral compacta
Opciones de tensión de salida PMP22416.1 PMP22416.2
Tensión de entrada (Min) (V) 20.5 20.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 21.5 21.5
Tensión de salida (Nom) (V) 20 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 60 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT199A.PDF (2522 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM781A.PDF (292 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM780B.PDF (156 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM783B.ZIP (1338 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFZ0A.ZIP (698 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM782A.PDF (1094 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM779B.PDF (379 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM61460 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo EMI

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E05U06 — Diodo de protección ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV en encapsulado 0402 para interfaces de alta vel
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
* Informe de prueba USB Type-C Dual-Buck Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 20/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos