PMP22419

Información general

Este diseño de referencia de cargador de batería es para un ordenador personal (PC) portátil de 20 VIN y 140 W, con el controlador de carga de batería reductor-elevador BQ25720 de 1 a 4 celdas de CC de tensión estrecha (NVDC). Este cargador de baterías proporciona 140 W con una eficiencia del 97.2 % y cabe en un formato compacto de 25.4 mm × 33.0 mm (1 pulg. × 1.3 pulg.). El diseño de alta densidad utiliza nuestro transistor de efecto de campo (FET) dual CSD87352 y reduce el tamaño del diseño en un 40 % en comparación con un diseño FET discreto. Gracias a la baja resistencia térmica de nuestros FET duales, la temperatura del dispositivo se mantiene baja, incluso con un tamaño de diseño más pequeño. Este diseño de referencia está pensado para PC portátiles en los que la alta alimentación, la alta eficiencia y la alta densidad son las máximas prioridades. El diseño es compatible con una batería de 1 a 4S y suministra una amplia gama de entradas, como fuentes USB de tipo C® Power Delivery (PD) y adaptadores tradicionales.

Funciones
  • Corriente de carga máxima de 16 A
  • Rendimiento del 97.2 % a 16.8 V y 140 W
  • Tamaño compacto de 25.4 mm × 33.0 mm (1 pulg. × 1.3 pulg.)
  • Encapsulado FET dual de baja resistencia térmica
  • Excelente rendimiento térmico
Opciones de tensión de salida PMP22419.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 26
Tensión de salida (Nom) (V) 16.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 16
Potencia de salida (W) 268.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT341.PDF (560 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBR5.PDF (318 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBR4.PDF (344 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBR7.ZIP (1253 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGG5.ZIP (2022 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBR6.PDF (1169 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBR3.PDF (376 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25720 — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC SMBus de 1 a 4 celdas con ruta de alimentació

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87352Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
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
* Informe de prueba 140-W, High-Density Battery Charger Reference Design PDF | HTML 21/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos