PMP22477

Información general

Este diseño de referencia implementa un convertidor de retorno de dispositivo de alimentación (PD) de alimentación a través de Ethernet (PoE) con salida de 12 V y 3.8 A. El controlador PD y PWM TPS23730 proporciona todas las funciones necesarias para implementar el control PD y PWM PoE para el convertidor flyback. El TPS23730 utiliza regulación del lado primario (PSR), eliminando la necesidad de realimentación del optoacoplador. Un circuito limitador de potencia de entrada permite que la salida se conecte en paralelo con un segundo convertidor para aumentar la capacidad de potencia de salida.

Funciones
  • Controlador PD y PWM combinado
  • Regulación del lado primario (sin optoacoplador)
  • Limitación de la potencia de entrada
  • Los convertidores pueden ponerse en paralelo para aumentar la potencia
Opciones de tensión de salida PMP22477.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.8
Potencia de salida (W) 45.6
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT259.PDF (2346 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA50.PDF (449 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA49A.PDF (403 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA52.ZIP (1979 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG48.ZIP (899 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA51.PDF (1787 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA48A.PDF (484 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23730 — PD de PoE 2 IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-6, con controlador CC-CC de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLV4376 — Amplificadores operacionales cuádruples de precisión y potencia de 815 µA, 5.5 MHz, offset de 100 µV

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija
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
* Informe de prueba Class 6 PoE PD Flyback Conv. (12 V, 3.8 A) W/ Input Power Limiting & PSR Ref Des PDF | HTML 15/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos