PMP22495

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador directo de abrazadera activa UCC2897A para convertir una entrada de 176 VCA a 264 VCA en una salida de 24 VCC con una potencia máxima de 150 W. El controlador de puerta aislado UCC5304 se usa para controlar el FET de abrazadera de alta tensión. El diseño logra >92 % de eficiencia con rectificación de diodos. La detección de corriente del lado secundario proporciona una protección precisa contra sobrecorriente a través de un bucle de regulación de corriente constante. El diseño pasa las pruebas de emisiones realizadas por CISPR 32.

Funciones
  • >92 % de eficiencia con rectificación de diodos
  • El controlador de puerta aislado permite el uso de abrazadera activa NFET de alta tensión
  • Protección precisa contra sobrecorriente del lado secundario
  • Probado para emisiones conducidas CISPR 32 clase B
Opciones de tensión de salida PMP22495.1
Tensión de entrada (Min) (V) 176
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6.25
Potencia de salida (W) 150
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT219.PDF (911 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBE0.PDF (241 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBD9.PDF (160 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBE2.ZIP (1909 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD7.ZIP (831 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBE1.PDF (910 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBD8.PDF (303 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TL103WA — Amplificador operacional doble de 32 V, 900 kHz y tensión de offset 3 mV, con referencia interna

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5304 — Controlador de puerta aislado de un solo canal, 4 A/6 A, reforzado
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
* Informe de prueba 176–264 VAC Input, 24-V, 150-W Active Clamp Forward Reference Design PDF | HTML 16/02/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos