PMP22509

Información general

Este diseño de convertidor forward con abrazadera activa convierte una entrada de 18 V a 36 V en una salida de 5 V y 25 W. El diseño de referencia utiliza el controlador de PWM de abrazadera activa en modo de corriente avanzado UCC2897A para simplificar la implementación de abrazadera activa con un FET auxiliar de canal P. El diseño alcanza una eficiencia máxima del 91.7 % en una entrada de 24 V. La topología de abrazadera activa es compatible con FET del rectificador síncrono (SR) autónomos, lo que reduce el costo y la complejidad en el lado secundario. Este diseño también utiliza un transformador e inductor de catálogo.

Funciones
  • Logra una eficiencia del 90 % con una carga del 30 % al 100 % en la entrada de 24 V
  • El SR autónomo (mediante MOSFET CSD17579Q3A) reduce la complejidad del accionamiento
  • Utiliza componentes magnéticos de catálogo para que la solución sea rentable
Opciones de tensión de salida PMP22509.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 25
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT189.PDF (2212 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM627.PDF (160 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM626.PDF (94 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM629.ZIP (1022 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFV6.ZIP (599 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM628.PDF (681 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM625.PDF (176 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración
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
* Informe de prueba 18- to 36-VDC Input, 25-W DC-DC Active Clamp Forward Reference Design 18/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos