PMP22510

Información general

Este convertidor buck integrado de condensador conmutado (SCIB) es un diseño altamente optimizado para su uso en un convertidor de potencia de salida única de alta potencia y alta densidad, que funciona desde un carril de entrada de 40 V a 60 V de amplio rango para producir un carril de 8.0 V, 5.0 V, 3.3 V o 1.8 V hasta 40 A de corriente de carga en cada fase. Este diseño de referencia integra las etapas MOSFET de potencia CSD95490Q5MC y CSD95379Q3M NexFET, los circuitos integrados controladores UCC27212, condensadores e inductancias en un esquema de placa de circuito impreso de 23 mm x 23 mm, y es compatible con los controladores buck mulltifase TPS53667 para completar la función de conmutación de la etapa de potencia.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 40 V a 60 V
  • Salida regulada 8.0 V, 5.0 V, 3.3 V o 1.8 V
  • Capacidad de corriente de funcionamiento continuo 30 A
  • Capacidad de corriente operativa máxima 40 A
  • Más del 95 % de eficiencia del sistema en 5.0 V, salida 20 A
  • Huella de alta densidad de 23 mm x 23 mm
Opciones de tensión de salida PMP22510.1 PMP22510.2 PMP22510.3 PMP22510.4
Tensión de entrada (Min) (V) 40 40 40 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 1.8 3.3 5 8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 40 40 40 20
Potencia de salida (W) 72 132 200 160
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Other Other Other Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT188.PDF (2101 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM622.PDF (7335 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM621.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM624.ZIP (4242 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFV5.ZIP (724 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM623.PDF (2021 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM620.PDF (743 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LMV7275-Q1 — Comparador simple de grado automotriz, de microalimentación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS53667 — Controlador reductor sin accionamiento D-CAP+ de 6 fases con interfaz NVM y PMBus para ASIC

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62125 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable e histéresis

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27212 — 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS701 — Regulador de tensión de caída baja de doble canal de 500 mA con buena potencia y activación

Hoja de datos: PDF
Drivers del lado de tierra

LM5114 — 14V VDD, 1.3A/7.6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs for GaN

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95379Q3M — Etapa de potencia NexFET de reductor síncrono CSD95379Q3M

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95490Q5MC — Etapa de potencia NexFET™ de buck sincrónico de 75 A con encapsulado Dual Cool

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Switched Capacitor Integrated Buck (SCIB) Power Converter Reference Design 12/06/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO — Fusion Digital Power Studio

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos