PMP22589

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de retorno de baja potencia y amplia tensión Vin que puede aceptar entradas duales de 19 VCC a 60 VCC y de 85 VCA a 275 VCA. Está diseñado para proporcionar de 24 V a 420 mA a la carga de salida.

Funciones
  • Entrada ultraancha
  • Dimensiones compactas
  • Excelente regulación sobre entrada amplia
Opciones de tensión de salida PMP22589.1
Tensión de entrada (Min) (V) 15
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .42
Potencia de salida (W) 10.08
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT273.PDF (2489 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAD0.PDF (201 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAC9.PDF (158 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAD2.ZIP (709 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG64.ZIP (2140 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAD1.PDF (632 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAC8.PDF (225 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481-Q1 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100
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
* Informe de prueba Ultra-Wide Input, 10-W Isolated Flyback Reference Design PDF | HTML 12/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos