PMP22648

Información general

Este diseño de referencia proporciona los carriles del sistema para la potencia de automoción de vehículo a todo (V2X). El convertidor reductor sin batería (LM63625‑Q1) genera un bus de 5 V que alimenta todos los dispositivos del punto de carga. El convertidor de bus cambia a 2,1 MHz y los convertidores de carga (TPS628501‑Q1) cambian a 2,2 MHz. Los puentes fácilmente configurables permiten a los usuarios habilitar y deshabilitar cada dispositivo en la placa y alternar los modos operativos del convertidor de bus. Se incluye un filtro EMI frontal.

Funciones
  • Tamaño de solución pequeño que mide 1,20 pulgadas × 1,06 pulgadas
  • Todos los convertidores funcionan con una ondulación de tensión de salida inferior al 2 % a plena carga
  • Todos los convertidores de conmutación funcionan por encima de 2 MHz para evitar la banda AM
  • Construido para una fácil estabilidad mediante puentes configurables y puntos de prueba
  • Solución apta para automoción
Opciones de tensión de salida PMP22648.1 PMP22648.2 PMP22648.3 PMP22648.4 PMP22648.5 PMP22648.6 PMP22648.7
Tensión de entrada (Min) (V) 6 5 5 5 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 5 5 5 5 5 5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5 3.3 3.3 1.8 1.35 1.175
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.4 2.3 .01 .2 .3 .2 2
Potencia de salida (W) 12 11.5 .033 .66 .54 .27 2.35
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT205.PDF (7269 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM809.PDF (259 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM808.PDF (273 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM811.ZIP (1277 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFZ6.ZIP (927 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM810.PDF (1465 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM807.PDF (298 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM63625-Q1 — Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 2.5 A con amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628501-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 1 A, para uso automotriz en encapsulado SOT-583

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV733P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, baja IQ, de 300 mA, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y
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
* Informe de prueba High-Power Density Reference Design for Automotive Vehicle-to-Everything (V2X) PDF | HTML 17/02/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos