PMP22670

Información general

Este diseño de referencia demuestra un convertidor reductor monofásico con FET integrados y tamaño pequeño. El diseño acepta una tensión de entrada de 24 Vin a 36 Vin y proporciona una salida regulada de 3.3 V de hasta 1 A continuo y 1.2 A máximo. Se diseñaron y fabricaron dos revisiones de la placa para comparar la EMI y el rendimiento térmico entre los dos diseños de la PCB. Ambas versiones de las placas utilizan el mismo circuito.

Funciones
  • La frecuencia de conmutación de 2.1 MHz evita la banda AM
  • El regulador incluye FET integrados
  • Optimización para aplicaciones automotrices
  • El regulador presenta conmutación de espectro extendido (difuminado) para mejorar el rendimiento de la EMI
Opciones de tensión de salida PMP22670.1
Tensión de entrada (Min) (V) 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 3.3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT234.PDF (1558 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB30.ZIP (231 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB29.PDF (297 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB32.ZIP (1329 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGB6.ZIP (981 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB31.ZIP (989 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB28.PDF (258 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR43620-Q1 — Regulador reductor síncrono automotriz de 3 V a 36 V, 2 A, baja EMI con baja IQ
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
* Informe de prueba 24-V to 36-V Input, 3.3-V Output Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 14/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos