PMP22760

Información general

Este diseño de referencia de convertidor flyback regulado por el lado primario (PSR) aislado proporciona salidas dobles de +15 V a 100 mA cada una. Se diseñó para proporcionar una fuente de polarización para un controlador de puerta de excitación de bobina del rotor en aplicaciones de motor/inversor. La tensión de salida aislada se muestrea a partir de la tensión de retorno del lado primario, lo que elimina la necesidad de un optoacoplador, una referencia de tensión o un tercer devanado del transformador para regular la tensión de salida. Ofrece un alto nivel de integración y alta eficiencia en un factor de forma compacto.

Funciones
  • La regulación del lado primario elimina el optoacoplador o el devanado de polarización del transformador, lo que da como resultado un tamaño compacto
  • Excelente regulación de la tensión de salida de carga equilibrada (<1 % del 10 % al 100 % de carga)
  • Excelente regulación de la tensión de salida de carga desequilibrada (<1 % al 50 %, <2 % al 90 % de desequilibrio)
  • Alta eficiencia (>90 % del 50 % al 100 % de carga)
  • El controlador LM5180 integra FET y minimiza los componentes externos
Opciones de tensión de salida PMP22760.1 PMP22760.2
Tensión de entrada (Min) (V) 12 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 15 15
Tensión de salida (Nom) (V) 15 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .1
Potencia de salida (W) 1.5 1.5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT224.PDF (3284 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM829.PDF (139 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM828.PDF (120 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM831.ZIP (697 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG00.ZIP (519 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM830.PDF (523 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM827.PDF (179 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5180-Q1 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc
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
* Informe de prueba Dual-Output Bias Power Supply Reference Design for Inverter and Motor Drive Appl PDF | HTML 24/03/2021
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos