PMP22764

Información general

Este diseño de referencia utiliza un convertidor flyback rectificado de diodo para una entrada de 24 V a una salida aislada de 56 V/1.25 A. El controlador PWM LM51551 proporciona el control para el convertidor flyback, incluida la protección contra cortocircuitos en modo de sobrecarga. Este diseño de referencia es ideal para cuando se requiere cualquier salida de 56 V bien regulada, como la fuente de alimentación para equipos de fuente de alimentación (PSE) de alimentación a través de Ethernet (PoE).

Funciones
  • Eficiencia superior al 90 % con carga completa y entrada de 24 V
  • Protección contra cortocircuitos en modo de sobrecarga
  • Rizado bajo de pico a pico y 82 mV con salida de 54 V
Opciones de tensión de salida PMP22764.1
Tensión de entrada (Min) (V) 19.2
Tensión de entrada (Máx) (V) 28.8
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.25
Potencia de salida (W) 67.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT115.PDF (2888 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM849.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM848.PDF (271 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM851.ZIP (865 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG04.ZIP (566 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM850.PDF (771 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM847.PDF (208 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51551 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y Hiccup

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba Isolated Flyback Converter (56 V/1.25 A) Reference Design 19/01/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos