PMP22800

Información general

Este diseño de referencia utiliza el LM51551 como controlador de retorno regulado por el lado secundario (SSR). Convierte una entrada de 8 a 28.8 V y 24 V a una potencia máxima de 28.8 W. La fuente se inicia con una entrada mínima de 15.5 V y puede funcionar con una entrada de 8 V. El diseño también incluye el convertidor reductor síncrono, LMR33620, para reducir 24 V a 5 V. Este diseño presenta la opción de evaluar el fusible electrónico TPS26631 o el controlador de diodo ideal LM74700 como dispositivos de protección de entrada.

Funciones
  • El retorno de CC/CC mantiene una regulación de salida precisa con SSR
  • Protección contra sobrecorriente en modo hipo
  • Transformador de catálogo
  • Todos los componentes de la capa superior
  • Posibilidad de comparar dos circuitos de protección de entrada múltiples
Opciones de tensión de salida PMP22800.1 PMP22800.2
Tensión de entrada (Min) (V) 8 21.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 28.8 26.4
Tensión de salida (Nom) (V) 24 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.2 1.6
Potencia de salida (W) 28.8 8
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Non Sync Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT291.PDF (2024 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAL3.PDF (254 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAL2.PDF (160 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAL5.ZIP (1113 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG81.ZIP (573 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAL4.PDF (861 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAL1.PDF (314 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51551 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y Hiccup

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR33620 — Convertidor buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 2 A con EMI ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
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
* Informe de prueba 24-V, 1.2-A DC-DC Flyback Reference Design PDF | HTML 24/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos