PMP22805

Información general

Este diseño de referencia de cargador de batería está diseñado para una herramienta eléctrica de 5 a 24 VIN, 240 W que cuenta con un controlador de carga de batería NVDC buck-boost BQ25731 de una a cinco celdas. Se trata de un diseño de alta potencia, alta eficiencia y alta densidad. El PMP22805 ofrece 240 W con 98 % de eficiencia y cabe en un factor de forma compacto de 1.08 × 1.68 pulgadas (27.4 mm × 42.7 mm). La capacidad USB On-The-Go (OTG) lo convierte en un banco de energía. Es ideal para herramientas eléctricas donde la alta potencia, la alta eficiencia y la alta densidad son las principales prioridades. Este diseño de referencia admite baterías de 1 a 5S y acepta un amplio rango de entrada, como la interfaz PD USB de tipo C®.

Funciones
  • Alta potencia de 5 a 24 VIN y 240 W
  • Gran eficiencia del 98 %
  • Tamaño compacto de 1.08 pulgadas × 1.68 pulgadas (27.4 mm × 42.7 mm)
  • Banco de energía USB On-The-Go
  • Admite baterías de 1 a 5S
  • Amplio rango de entrada, cumple con USB de tipo C PD
Opciones de tensión de salida PMP22805.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 24
Tensión de salida (Nom) (V) 21
Amperímetro de salida (Máx) (A) 11
Potencia de salida (W) 231
Aislado/Sin aislar
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT270.PDF (1125 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAA0.PDF (238 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA99.PDF (313 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAA2.ZIP (929 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG58.ZIP (371 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAA1.PDF (780 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA98.PDF (255 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25731 — Controlador de carga de batería buck-boost NVDC, de 1 a 5 celdas I2C con soporte USB Type-C PD
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
* Informe de prueba 24-VIN, 240-W, 98% Efficient, Compact 5S Battery Charger W/ USB On-The-Go RefDes PDF | HTML 11/03/2022
EVM User's guide BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 19/01/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos