PMP22819

Diseño de referencia de un convertidor elevador bifásico de 450 W

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor elevador bifásico de 450 W para aplicaciones automotrices. El circuito acepta una tensión de entrada de 6 V a 35 V y aumenta a un carril de salida nominal de 12 V que es capaz de generar 37.5 A de corriente. El diseño utiliza dos controladores de refuerzo síncronos que funcionan a una frecuencia de conmutación de 450 kHz por fase. Cada controlador tiene una fuente de corriente interna para mantener los MOSFET del lado alto encendidos al 100 % del ciclo de trabajo. Esto permite el funcionamiento de derivación cuando la tensión de entrada es mayor que la tensión de salida regulada.

Funciones
  • Excelente distribución de corriente de fase para un rendimiento térmico equilibrado
  • Arranque rápido
  • Diseño de referencia de refuerzo de alta potencia
  • MOSFET de lado alto con capacidad de ciclo de trabajo del 100 %
  • Todos los componentes están en la capa superior
Opciones de tensión de salida PMP22819.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 35
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 37.5
Potencia de salida (W) 450
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT299.PDF (1244 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAU8.PDF (270 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAU7.PDF (196 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAV0.ZIP (738 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGA0.ZIP (334 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAU9.PDF (1047 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAU6.PDF (312 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 6/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos