PMP22822

Información general

Este diseño de referencia es una solución flybuck multisalida de 2.2 W para suministros de polarización aislados de controladores de compuerta. La fuente de alimentación está diseñada para aceptar tensiones de entrada de sistemas de 24 V. Este diseño utiliza el convertidor reductor síncrono LM36520 para generar cuatro salidas aisladas. La regulación del lado primario garantiza que cada una de las cuatro salidas de 17 V se mantenga dentro de un margen de +/-10 %.

Funciones
  • Cuatro salidas aisladas de 17 V.
  • Consigue una precisión de la tensión de salida de +/10 % en salidas no reguladas
  • La regulación del lado primario elimina la necesidad de un optoacoplador
  • Transformador diseñado para cumplir con la norma IEC 61800-5-1
Opciones de tensión de salida PMP22822.1 PMP22822.2 PMP22822.3 PMP22822.4
Tensión de entrada (Min) (V) 21.6 21.6 21.6 21.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 21.4 26.4 26.4 26.4
Tensión de salida (Nom) (V) 17 17 17 17
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .01 .01 .01
Potencia de salida (W) 1.7 .17 .17 .17
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT312.PDF (1278 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBC9.PDF (218 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBC8.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBD1.ZIP (614 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD5.ZIP (541 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBD0.PDF (547 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBC7.PDF (214 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR36520 — Convertidor reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER®; de 4.2 V a 65 V, 2 A con IQ de 26 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 2.2-W Multi-Output Flybuck Reference Design PDF | HTML 8/02/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos