PMP22829

Información general

Este diseño de referencia es un circuito convertidor reductor síncrono que utiliza el circuito integrado del controlador (IC) LM63625-Q1. El diseño acepta una tensión de entrada de 9.8 VIN a 16 VIN y proporciona una tensión de salida regulado de 9.3 VOUT capaz de suministrar hasta 2.1 A de corriente. El diseño se basa en la PCB FR-4, que es una placa de cuatro capas con una onza de cobre para cada una de las cuatro capas. El tablero mide 29.2 mm × 12.5 mm. Consulte el FIT Rate de seguridad funcional LM636xx-Q1, FMD y FMA de pin para cualquier inquietud de seguridad.

Funciones
  • Tamaño reducido de la solución con ensamblaje unilateral de componentes
  • El regulador incluye FET integrados
  • Gran eficiencia
  • Optimización para aplicaciones automotrices
  • El regulador presenta conmutación de espectro extendido para mejorar el rendimiento de la EMI
Opciones de tensión de salida PMP22829.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 9.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.8
Potencia de salida (W) 16.74
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT237.PDF (2051 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB75.PDF (169 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB74.PDF (142 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB77.ZIP (535 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGC5.ZIP (414 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB76.PDF (423 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB73.PDF (226 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM63625-Q1 — Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 2.5 A con amplio espectro
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
* Informe de prueba Synchronous Buck Converter Reference Design for Infotainment Applications PDF | HTML 12/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos