PMP22845

Información general

Este diseño de referencia demuestra las técnicas de mitigación de EMI necesarias para que un módulo convertidor de CC/CC de polarización de 5 V, aislado y reforzado de 5 kVRMS y alta frecuencia apruebe el estándar de prueba EMC CIPSR 25 de clase 5 de la industria automotriz. El diseño cuenta con un suministro de polarización de alta eficiencia y 500 mW con transformador, control y etapa de potencia integrados en una solución de encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) 16 de 2.65 mm de altura.  Algunos ejemplos típicos de polarización incluyen aisladores digitales, detección de tensión y corriente, transceptores CAN y comunicación de señales utilizados en el diseño de inversores de tracción, cargadores en placa, sistemas de gestión de baterías, infoentretenimiento, cables de carga y calentadores con termistor de coeficiente de temperatura positivo (PTC).

Funciones
  • Pasa las emisiones conducidas y radiadas de CISPR 25 de clase 5
  • Número de componentes bajo, tamaño pequeño, alta integración, perfil bajo
  • Transformador de nivel IC integrado clasificado para aislamiento de 5 kVRMS
  • Con certificación AEC-Q100 y capacidad de seguridad funcional
  • Este diseño se ha probado y verificado en una cámara EMI anecoica independiente y certificada
Opciones de tensión de salida PMP22845.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.3
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1
Potencia de salida (W) .5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDM867.PDF (251 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM866.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM869.ZIP (519 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG08.ZIP (3090 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM868.PDF (863 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM865.PDF (173 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC12051-Q1 — Módulo CC-CC aislado de 5 kVrms y 500 mW con transformador integrado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15/05/2026
Guía del usuario Isolated 5-V Bias Supply for Automotive CISPR 25, Class 5 Emissions, Ref. Design PDF | HTML 20/04/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos