PMP22893

Información general

This reference design is a super boost able to take a standard 12V input and output 200V at 120mA. The power supply does this using a single boost stage and uses a coupled inductor to double the output voltage. The design is compact and reduces both size and cost by being a single stage design. It allows the use of LM51551 and does not violate the maximum duty cycle specifications. The efficiency is high overall for the super boost converter provides an optional disconnect FET that can effectively disconnect the input from the output to eliminate standby power in battery operated applications.

Funciones
  • Low-cost design
  • Small form factor
  • Low standby power
  • High-efficiency design
Opciones de tensión de salida PMP22893.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 15
Tensión de salida (Nom) (V) 200
Amperímetro de salida (Máx) (A) .12
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT259.PDF (1502 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMFD5.PDF (179 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMFD3.PDF (167 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMFD2.ZIP (647 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC979.ZIP (1725 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMFD4.PDF (574 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SBOMCV9.PDF (229 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51551 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y Hiccup

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 25W, 12V VIN to 200V VOUT, Super Boost Reference Design PDF | HTML 5/11/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos