PMP22899

Información general

Este diseño de referencia utiliza un TL2842B como reductor de lado alto para convertir una entrada de 120 V de CA en una salida de 24 Vdc con capacidad de carga de 1 A. A plena carga, alcanza una ondulación de salida de pico a pico baja y más del 88 % de eficiencia. Este diseño de referencia se construyó utilizando una PCB de 2 capas y un ensamblaje de un solo lado.

Funciones
  • Ondulación de salida de pico a pico menor de 50 mV
  • Más del 88 % de eficiencia con carga completa
  • PCB compacta de 2,75" x 2,5" con una altura máxima de componente de 0,84"
Opciones de tensión de salida PMP22899.1
Tensión de entrada (Min) (V) 108
Tensión de entrada (Máx) (V) 132
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT238.PDF (783 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM905.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM904.PDF (361 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM907.ZIP (668 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG17.ZIP (827 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM906.PDF (665 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM903.PDF (173 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TL2842B — PWM modo corr. alto rend. 500 kHz, 30 V, 0.2 A, UVLO 16 V/10 V, trab. 100 %, temp. –40 °C-85 °C
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
* Informe de prueba 24-W, 120-VAC to 24-VDC High-Voltage Buck Reference Design PDF | HTML 20/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos