PMP22992

Información general

Esta fuente de alimentación aislada proporciona salidas dobles de +15 V a 120 mA cada una. Esta fuente de alimentación está diseñada para polarizar una etapa de potencia basada en MOSFET que genera excitación para un motor sincrónico (SSM) excitado por separado. Este diseño utiliza una combinación del prerregulador buck LMR50410-Q1 y el controlador de transformador de bucle abierto SN6505-Q1 con modulación de espectro ensanchado. El amplio rango de tensión de entrada y la flexibilidad hacen de este un diseño versátil para una amplia gama de aplicaciones en las que se necesita alimentación aislada. Este diseño de referencia interna es una alternativa a PMP22760, que utiliza una solución de chip único basada en LM5180-Q1.

Funciones
  • Costo razonable
  • Factor de forma pequeño
  • Baja capacitancia primaria a secundaria
  • Escalable para una amplia gama de aplicaciones
  • Artículos de catálogo, incluido el transformador
Opciones de tensión de salida PMP22992.1 PMP22992.2 PMP22992.3
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 15 15 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .12 .12 .8
Potencia de salida (W) 1.8 1.8 4
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Forward- Push Pull Forward- Push Pull Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT240.PDF (1167 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM938.ZIP (88 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM937.PDF (144 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM940.ZIP (94 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG24.ZIP (91 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM939.ZIP (123 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM936.PDF (152 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR50410-Q1 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 1 A automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505A-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 160 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
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
* Informe de prueba Dual 15-V, 120-mA Iso. Bias Power Supply Ref. Des. Using Buck & Push-Pull Conv. PDF | HTML 11/10/2021
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP22760 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización de doble salida para aplicaciones de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos