PMP23117

Información general

Este diseño de referencia de cuatro fases proporciona 3.3 VOUT de salida de tensión a 24 A desde una fuente de alimentación automotriz de 3.8 V a 16 V. El diseño utiliza dos reguladores reductores síncronos LMQ644A2-Q1 de doble canal que funcionan a una frecuencia de conmutación nominal de 500 kHz. Se puede seleccionar mediante puentes la modulación de ancho de impulsos forzada (FPWM) o la modulación de frecuencia de impulsos (PFM) para el funcionamiento con carga reducida. Se proporcionan puntos de prueba para la sincronización de frecuencia, buena alimentación e inyección de respuesta de frecuencia.

Funciones
  • Reguladores bifásicos de conmutación integrada para soluciones de tamaño reducido
  • Funcionamiento FPWM o PFM seleccionable con carga reducida
  • Entrada mínima de 3.8 V para el arranque en frío
  • Frecuencia de conmutación de 500 kHz para obtener la mejor relación tamaño/eficiencia
  • Opción de espectro ensanchado para baja EMI
  • Comprobado conforme a la norma EN 55025 sobre emisiones conducidas de clase 5
Opciones de tensión de salida PMP23117.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 24
Potencia de salida (W) 79.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous^Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT322.PDF (1100 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBS0.PDF (332 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBR9.PDF (416 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBS2.ZIP (1648 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGG6.ZIP (691 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBS1.PDF (1574 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBR8.PDF (384 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMQ64480-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V, 8 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMQ644A0-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V, 10 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMQ644A2-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V, 12 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para aut
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
* Informe de prueba 3.3-V, 24-A, 4-Phase Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 24/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos