PMP23123

Información general

Este diseño de referencia utiliza un convertidor de abrazadera activa y avance para una entrada de CC de 18 V a 36 V a una salida aislada ajustable de 19 V y 4 A a 40 V y 2.5 A. El controlador PWM UCC2897A proporciona el control para el convertidor de abrazadera activa y avance.

Funciones
  • Entrada nominal de 24 V de CC para aplicaciones industriales
  • Tensión de salida ajustable de 19 V a 40 V
  • Eficiencia del 88 % a 19 V y 4 A
  • Eficiencia del 91 % a 40 V y 2.5 A
Opciones de tensión de salida PMP23123.1 PMP23123.2
Tensión de entrada (Min) (V) 18 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 40 19
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5 4
Potencia de salida (W) 100 76
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Forward- Active Clamp Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT287.PDF (3829 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAS8.PDF (300 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAS7.PDF (399 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAT0.ZIP (1681 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG96.ZIP (1598 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAS9.PDF (1194 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAS6.PDF (390 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA2170 — Amplificador operacional doble, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27519 — 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija
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
* Informe de prueba Isolated Active Clamp Forward Converter (19-V, 4-A to 40-V, 2.5-A ) Ref. Des. PDF | HTML 18/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos