PMP23146

Información general

Este diseño de referencia es un flyback de pinza activa (ACF) de 45 W basado en GaN, cuyo objetivo es conseguir la máxima densidad de potencia. Esta fuente de alimentación está diseñada para proporcionar alimentación auxiliar en fuentes de alimentación (PSU) de servidores y telecomunicaciones. El controlador ACF UCC28782 y el semipuente de GaN LMG2610 se utilizan para accionar un transformador planar con rectificación síncrona mediante el UCC24612. Esta fuente auxiliar está diseñada para funcionar con la tensión del bus PFC como entrada y produce una salida aislada de 12 V capaz de suministrar 3.7 A y una salida no aislada de 18 V capaz de suministrar hasta 400 mA. La salida principal aislada de 12 V está protegida por el controlador ORing TPS74800. Se pueden operar varias unidades PMP23146 en paralelo para lograr una mayor capacidad de potencia, y la distribución de carga está garantizada por la compensación de caída. Gracias a la topología ACF y al GaN, este diseño puede funcionar a 400 kHz y ocupa un reducido espacio de 30 mm x 35 mm x 12 mm, con una densidad de potencia de unos 60 W/pulg3.

Funciones
  • Diseño de ACF de GaN de alta frecuencia con transformador planar, 400 kHz
  • Dimensiones compactas de 30 mm x 35 mm x 12 mm) y alta densidad de potencia de 60 W/pulg3
  • Pueden conectarse en paralelo para una mayor potencia
  • Bajo consumo de energía en espera de <100 mW
  • Se proporciona una salida adicional de 18 V no aislada
Opciones de tensión de salida PMP23146.1
Tensión de entrada (Min) (V) 200
Tensión de entrada (Máx) (V) 410
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.7
Potencia de salida (W) 44.4
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT320A.PDF (1982 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBC4.ZIP (217 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBC3.ZIP (411 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBC6.ZIP (2494 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD4.ZIP (2123 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBC5.ZIP (962 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBC2.ZIP (305 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28782 — Controlador de retorno de alta densidad para topologías de pinza activa (ACF) y de conmutación de te

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2610 — Semipuente de GaN de 650 V 170/248 mΩ para ACF con controlador, protección y detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA170 — Amplificador operacional simple, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM7480-Q1 — Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A19 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 450 mA, 40 V e IQ baja, con buena potencia y activac

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 3.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija
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
* Informe de prueba 45-W High-Power-Density Active Clamp Flyback W/ GaN Ref. Des. - Server Aux Power (Rev. A) PDF | HTML 30/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos