PMP23200

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador de modulación de ancho de pulso (PWM) TPS7H5001-SP y tres controladores de medio puente TPS7H6003-SP para construir un convertidor de puente completo conmutado de forma rígida que toma una entrada de 22 V a 36 V y genera una salida aislada de 5 V. Capacidad para una carga de 100 W. El controlador, el controlador y los FET de potencia se seleccionan para cumplir con el rendimiento de radiación de clase de órbita geoestacionaria (GEO). Los rectificadores síncronos en el secundario aumentan la eficiencia y mejoran el rendimiento térmico en comparación con los rectificadores de diodos convencionales.

Funciones
  • Rendimiento de radiación de clase de órbita geoestacionaria (GEO)
  • FET de GaN en el lado primario y secundario para aumentar la eficiencia
  • Controlador del lado secundario para un bucle de control más rápido
  • <1 % de fluctuación en la producción
  • PCB de 3.5 pulgadas x 5 pulgadas
Opciones de tensión de salida PMP23200.1
Tensión de entrada (Min) (V) 22
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 100
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT372.PDF (1815 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMC96.PDF (446 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC95.PDF (322 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC98.ZIP (2961 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGK1.ZIP (1267 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC97.PDF (1887 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC94.PDF (529 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5001-SP — Controlador PWM, doble salida a 2 MHz, resistente a la radiación, rectif. síncrona, certif. QML-P y

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6003-SP — Controlador de puerta de GaN de medio puente, 200 V, QML-V, resistente a la radiación
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
* Informe de prueba 100-W, 5-V Output Hard-Switched Full-Bridge Conv. RefDes for 100-kRad Apps PDF | HTML 7/12/2023
Artículo técnico Don’t switch the hard way; achieve ZVS with a PWM full bridge PDF | HTML 24/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos