PMP23241

Información general

Este diseño de referencia utiliza el regulador buck síncrono LM61495-Q1. Este dispositivo cuenta con transistores de efecto de campo (FET) internos superiores e inferiores, que se configuran como un convertidor buck-boost inversor síncrono para proporcionar una salida ajustable de entre –7.5 V y –12 V, capaz de proporcionar un máximo de 4 A de corriente a la carga desde una entrada de 9V a 18V. La tensión de salida se ajusta proporcionando una señal de tensión analógica al punto de prueba Vcntl_1 (TP4), referenciada a tierra. Las tensiones de control entre 0 V y 5 V corresponden a tensiones de salida entre –12 V y –7.5 V, respectivamente.

Funciones
  • Eficiencia máxima del 95 % con salida de 12 V y carga de 2.2 A
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz
  • El regulador incluye FET integrados
  • Tablero de 4 capas (1 oz de cobre en cada capa)
  • Tamaño de diseño pequeño: 17.0 mm × 30.5 mm (tamaño de placa: 76.2 mm × 68.6 mm)
  • La función de señales aleatorias mejora el rendimiento de la interferencia electromagnética (EMI)
Opciones de tensión de salida PMP23241.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) -12
Amperímetro de salida (Máx) (A) -5
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT399.PDF (1987 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD29.PDF (204 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD28.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD31.ZIP (708 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGQ0.ZIP (564 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD30.PDF (748 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD27.PDF (265 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM61495-Q1 — Convertidor reductor de 10 A para automoción optimizado para densidad de potencia y EMI baja
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
* Informe de prueba Synchronous Inverting Buck-Boost Converter With Adjustable Negative Output Reference Design PDF | HTML 11/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos