PMP23242

Información general

Este diseño demuestra un árbol de potencia que utiliza reguladores de tensión discretos de bajo costo y detalla los requisitos específicos de secuenciación de subida y bajada de tensión de los distintos carriles de tensión de la familia de procesadores AM62x-Q1.

Funciones
  •  Solución automotriz discreta de bajo costo         
  •  Fácilmente escalable a través de unidades de microprocesador AM62x Sitara       
Opciones de tensión de salida PMP23242.1 PMP23242.2 PMP23242.3 PMP23242.4 PMP23242.5 PMP23242.6 PMP23242.7
Tensión de entrada (Min) (V) 3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.8 1.8 1.8 1.1 .85 .75
Amperímetro de salida (Máx) (A)
Potencia de salida (W)
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck Boost- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT357.PDF (2468 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBX5.PDF (750 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBX4.PDF (167 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBX7.ZIP (4206 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGH7.ZIP (4296 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBX6.PDF (2344 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBX3.PDF (640 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC2G08-Q1 — Compuerta AND automotriz de 2 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamie

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM61480-Q1 — Convertidor buck de 8 A, automotriz, optimizado para densidad de potencia y EMI baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628501-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 1 A, para uso automotriz en encapsulado SOT-583

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628502-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62871-Q1 — Convertidor reductor síncrono apilable de 9 A y entrada de 2.7 V a 6 V, para aplicaciones automotric

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5912-Q1 — Regulador de tensión de 500 mA de bajo nivel de ruido, baja IQ y caída baja con protección contra

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS745-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, baja IQ y PSRR alta con buena potencia para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G32-Q1 — Compuerta OR automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamien

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808-Q1 — Supervisor automotriz de retardo programable y corriente quiescente baja
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
* Informe de prueba Sitara™ MPU Discrete Automotive Power Reference Design PDF | HTML 15/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos