PMP23278

Información general

Este diseño de referencia implementa un convertidor directo de abrazadera activa de dispositivo de alimentación (PD) alimentación a través de Ethernet (PoE) con salida de 12 V y 2.1 A. Un controlador modulación por ancho de pulsos (PWM) TPS23734 PD proporciona todas las funciones necesarias para implementar el control PoE PD y el control PWM para el convertidor directo de abrazadera activa. Este diseño utiliza regulación del lado secundario (SSR) con realimentación de optoacoplador.

Funciones
  • Controlador PD y PWM combinado
  • Regulación del lado secundario a través de optoacoplador
  • Entrada de adaptador de 48 V opcional
  • Difuminado de frecuencias para mejorar las interferencias electromagnéticas (EMI)
Opciones de tensión de salida PMP23278.1
Tensión de entrada (Min) (V) 37
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.1
Potencia de salida (W) 25.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT300.PDF (1823 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAO8.PDF (400 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAO7.PDF (331 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAP0.ZIP (2783 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG88.ZIP (3196 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAO9.ZIP (4205 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAO6.PDF (455 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23734 — PD de PoE IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-4, con control CC-CC de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración
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
* Informe de prueba Class 4 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 2.1 A) Reference Design PDF | HTML 3/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos