PMP23320

Información general

Este diseño de referencia del convertidor SEPIC intercalado de 500 W suministra un voltaje de salida ajustable no aislado de 5 V a 110 V con una corriente de salida máxima de 5 A. La etapa de potencia principal utiliza dos controladores LM5122 para alimentar las fases primaria y secundaria del SEPIC. Se utiliza un convertidor reductor LM5007 para generar una polarización local de 10 V.

Funciones
  • Las etapas de potencia intercaladas reducen la capacitancia de salida
  • Ondulación pico a pico de 1 V a carga completa con voltaje de salida de 110 V
  • Alcanza más del 96 % de eficiencia por encima de una carga de 500 W en todo el rango de voltaje de entrada
Opciones de tensión de salida PMP23320.1 PMP23320.2
Tensión de entrada (Min) (V) 45 45
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 110 10
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 .2
Potencia de salida (W) 550 2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Sepic- CCM Buck Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT362.PDF (982 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMC25.PDF (300 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC24.PDF (339 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC27.ZIP (1652 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGI7.ZIP (943 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC26.PDF (994 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC23.PDF (366 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5007 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 9 V-75 V y 500 mA
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
* Informe de prueba 500-W Interleaved SEPIC Power Supply Reference Design PDF | HTML 18/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos