PMP23331

Información general

Este diseño de referencia convierte una entrada de CA universal en una salida aislada de 12 V y 1.5 A y en una salida aislada de 5 V y 0.2 A. El diseño alcanza una eficiencia máxima del 92.7 %. Este diseño de referencia incluye el UCC28781-Q1, un controlador de retorno de conmutación de tensión cero (ZVS) para minimizar las pérdidas de conmutación, UCC5350, un controlador de compuerta aislado reforzado para accionar el rectificador síncrono MOSFET y TPS629203, un convertidor reductor síncrono con baja corriente quiescente.

Funciones
  • Eficiencia máxima del 92.7 %
  • ZVS en el lado primario
  • Rectificación síncrona para minimizar la pérdida de conducción en la salida de 12 V
Opciones de tensión de salida PMP23331.1 PMP23331.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 15
Tensión de salida (Nom) (V) 12 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5 .2
Potencia de salida (W) 18 1
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Flyback- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT348.PDF (2452 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBS5.PDF (274 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBS4.PDF (186 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBS7.ZIP (80081 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGG7.ZIP (877 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBS6.PDF (1178 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBS3.PDF (332 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28781 — Controlador de retorno de conmutación de tensión cero (ZVS) y alta densidad con control SR integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS629203 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 0.3 A y bajo IQ en encapsulado SOT-583

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5350 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 10 A con abraz. Miller o salidas div.

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 19-W, AC/DC Multi-Output 12-V and 5-V, ZVS Flyback Ref. Des. for Server Apps PDF | HTML 24/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos