PMP23332

Información general

Este diseño de referencia utiliza el UCD3138064A como controlador digital para controlar el impulso reductor de inversión con la capacidad de soportar el control del modo de corriente pico bifásico. La tecnología de conmutación suave se utiliza en este diseño para mejorar la eficiencia energética. El rango de voltaje de entrada es de -62 V a -36 V. El rango de voltaje de salida es ajustable de 28 V a 52 V. El voltaje de salida predeterminado es de 48 V con una corriente máxima de 14 A.

Funciones
  • Alta eficiencia por encima del 97.1 %
  • Control del modo de corriente pico (PCM) bifásico intercalado
  • Trifásico con control de modo de voltaje (VM)
  • Conmutación de tensión cero de MOSFET
  • Inicio prepolarizado
  • Equilibrio de corriente entre fases
Opciones de tensión de salida PMP23332.1
Tensión de entrada (Min) (V) -62
Tensión de entrada (Máx) (V) -36
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.56
Potencia de salida (W) 122.88
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT323.PDF (3522 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBG7.PDF (2965 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

PDF | HTML
TIDMBG6.PDF (354 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBG9.ZIP (3445 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGE2.ZIP (8191 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

PDF | HTML
TIDMBG8.PDF (23931 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

PDF | HTML
TIDMBG5.PDF (967 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM60 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C con ganancia de 6.25 mV/°C y opción TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5161 — Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21225A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2985A — Regulador de tensión de 150 mA, 16 V, de caída baja y alta precisión
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
* Informe de prueba Interleaved and Multiphase Inverting Buck-Boost Converter Reference Design PDF | HTML 20/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos