PMP23333

Información general

Este diseño de referencia utiliza el regulador reductor síncrono LM61495, con transistores de efecto de campo (FET) internos superior e inferior, que está configurado como un convertidor reductor-elevador inversor síncrono. Genera una salida de -8 V capaz de entregar 2.7 A continuos (pico de 4 A) de corriente a la carga, desde una entrada de +12 V +/-10 %. El diseño se basa en la placa de circuito impreso PMP23241, que es una placa de cuatro capas con una onza de cobre para cada una de las cuatro capas. La placa mide 76.2 mm x 68.6 mm. El tamaño de la solución es de aproximadamente 17.0 mm x 30.5 mm, excluyendo el condensador de entrada C1. Consulte el fallo de seguridad funcional LM61495 en tasa de tiempo, distribución del modo de fallo y análisis del modo de fallo del pin para cualquier inquietud de seguridad.

Funciones
  • Tamaño muy reducido de la solución
  • El regulador incluye FET integrados
  • Gran eficiencia
  • El regulador presenta conmutación de espectro extendido (difuminado) para mejorar el rendimiento de la interferencia electromagnética
  • El convertidor genera una tensión de salida negativa a partir de una tensión de entrada positiva
Opciones de tensión de salida PMP23333.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) -8
Amperímetro de salida (Máx) (A) -4
Potencia de salida (W) 32
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT324.PDF (529 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBD5.PDF (220 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBD4.PDF (151 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBD7.ZIP (745 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD6.ZIP (602 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBD6.PDF (767 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBD3.PDF (266 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM61495 — Convertidor reductor de 10 A optimizado para densidad de potencia y EMI baja
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
* Informe de prueba Synchronous Inverting Buck-Boost Converter Ref.Des. for Communications Equipment PDF | HTML 14/02/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos