PMP23340UCD

PMP23340UCD

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo un GaN de alto rendimiento puede permitir una alta eficiencia y un factor de forma pequeño para convertidores de bus intermedio que utilizan un controlador aislado de alimentación digital UCD3138ARJAT.

Funciones
  • Eficiencia máxima del 97.7 %
  • Frecuencia de conmutación de 1 MHz
  • Densidad de potencia de 1300 W/in^3 sin conector
  • El espesor total sin disipador es de 10 mm
Opciones de tensión de salida PMP23340UCD.1
Tensión de entrada (Min) (V) 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 110
Potencia de salida (W) 1320
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT375.PDF (1084 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCB9.PDF (548 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCC0.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCC2.ZIP (6243 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGK6.ZIP (932 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCC1.PDF (4989 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCB8.PDF (512 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD7138 — Controlador rectificador síncrono monocanal con detección de conducción del diodo del cuerpo

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2100R044 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

TLV365 — Amplificador operacional de 50 MHz de alimentación única con entrada y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante
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
* Informe de prueba 48 V–12 V GaN-Enabled 1.1-kW 1/8th Brick Power Module Reference Design Using UCD PDF | HTML 13/12/2023
Artículo técnico How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs PDF | HTML 7/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos