PMP23342

Información general

Este diseño de referencia es un módulo de alimentación que convierte 4.5 V a 15 V en salidas duales de 6 A a 1.8 V y 1.2 V. El diseño utiliza un módulo de potencia TPSM5D1806 buck altamente integrado con un filtro pi de segunda etapa para minimizar la ondulación de la tensión de salida a menos de 5 mV.

Funciones
  • Salidas duales independientes de 6 A
  • Ondulación de la tensión de salida inferior a 5 mV
  • Frecuencia de conmutación de 1 MHz
  • Sincronización de frecuencia con retardo de fase
  • Activación y alimentación independientes para cada salida
Opciones de tensión de salida PMP23342.1 PMP23342.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 15 15
Tensión de salida (Nom) (V) 1.8 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6 6
Potencia de salida (W) 10.8 7.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT338.PDF (1483 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBQ5.PDF (218 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBQ4.PDF (157 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBQ7.ZIP (862 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGG2.ZIP (172 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBQ6.PDF (557 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBQ3A.PDF (269 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM5D1806 — Módulo de alimentación de salida, con entrada de 4.5 V a 15 V, doble de 6 A, simple de 12 A
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
* Informe de prueba 4.5-V to 15-V Input, Dual 6-A Output Buck Module Reference Design PDF | HTML 11/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos