PMP23366

Información general

Este diseño implementa un dispositivo con alimentación (PD) de clase 6 de alimentación a través de Ethernet (PoE) con dos entradas PoE redundantes y una transición fluida entre estas entradas y una entrada auxiliar. Se utilizan dos controladores PD TPS2372-3 para un control PoE de alta potencia de hasta 51 W. Se implementa un convertidor de avance de abrazadera activa de 5 V a 9 A con la parte de la modulación por ancho de pulsos (PWM) de un circuito integrado (IC) de TPS23734. Un INA237A proporciona mediciones de la tensión, la corriente, la potencia y la temperatura de la entrada a través de un circuito interintegrado (I2C).

Funciones
  • Dos entradas PoE redundantes más una entrada auxiliar de 48 V         
  • Transición fluida entre todas las entradas         
  • Prioridad del puerto 1 de PoE sobre el puerto 2 de PoE         
  • Prioridad auxiliar sobre cualquiera de los puertos de PoE         
  • Telemetría para la tensión, la corriente y la potencia de entrada a través de I2C         
  • Un 88 % de eficiencia de la entrada PoE; un 90 % de eficiencia de la entrada auxiliar
Opciones de tensión de salida PMP23366.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 9
Potencia de salida (W) 45
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT385.PDF (3934 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCY8.PDF (703 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCY7.PDF (414 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCZ0.ZIP (975 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGP3.ZIP (3364 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCY9.PDF (3185 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCY6.PDF (766 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores de potencia digitales

INA237 — Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 85 V y 16 bits con alerta

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

TCA9517A — Repetidor/búfer de I2C kHz/SMBus de 2 bits de traducción de nivel 400 con alta impedancia apagada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1640 — Aislador I2C bidireccional intercambiable en caliente con EMC robusto y reloj bidireccional

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2372 — Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con MPS automático y clase automática

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23734 — PD de PoE IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-4, con control CC-CC de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Dual-Input Redundant PoE Class 6 PD With Smooth Transition and Telemetry Reference Design PDF | HTML 21/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos