PMP23377

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor CC/CC buck-boost de cuatro interruptores utilizado para aplicaciones de unidad de batería de reserva (BBU), dirigido a las especificaciones de BBU de potencia Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3. Este diseño tiene una capacidad de potencia de 1.4 kW. El convertidor funciona en modo buck, buck-boost o boost en función de la tensión VIN y VOUT. El convertidor transita suavemente entre cada modo. El control del modo de corriente máxima se emplea en este diseño, lo que proporciona una rápida respuesta transitoria de carga. Gracias a las características del LM51770, no se necesita ningún controlador adicional para los transistores de efecto de campo.

Funciones
  • Capacidad de potencia de 1.4 kW por fase y se puede conectar el número de fases N en paralelo para un funcionamiento de descarga de la batería de mayor potencia
  • Conversión bidireccional en VIN–VOUT variable
  • Funcionamiento multimodal: transición fluida entre buck a buck-boost y buck-boost a boost
  • Monitor o limitador de corriente de entrada y salida media integrado en entrada o salida
  • Eficiencia máxima >98.5%; alta eficiencia de carga para VIN ≅ VOUT en todo el rango de la corriente de salida.
  • Cumple con la función de conversión de potencia OCP-V3, 50V BBU
Opciones de tensión de salida PMP23377.1
Tensión de entrada (Min) (V) 28.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 50
Amperímetro de salida (Máx) (A) 26
Potencia de salida (W) 1300
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT418.PDF (610 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDW9.PDF (454 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDX1.PDF (413 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDX0.ZIP (3698 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW0.ZIP (2368 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDW8.PDF (1503 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDW7.PDF (497 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51770 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 78 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM863252 — Tensión de entrada de 3 V a 17 V, módulo reductor síncrono en Eco-mode de 3 A
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
* Informe de prueba Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 12/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos