PMP23389

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador con modulación por ancho de pulsos (PWM) TPS7H5002-SP para controlar un buck síncrono para una entrada nominal de 12 V a una salida fija de 5.1 V con una carga de hasta 15 A. El TPS7H6023-SP impulsa transistores de efecto de campo (FET) de GaN para lograr un diseño fiable en aplicaciones espaciales. La corriente de salida se detecta directamente para telemetría y protección contra sobrecorriente. Este diseño conmuta a 750 kHz y logra una eficiencia superior al 93 % con un rizado de salida inferior a 30 mV.

Funciones
  • Entrada nominal de CC de 12 V para aplicaciones basadas en el espacio
  • Hasta un 93 % de eficiencia a 5.1 V y 15 A
  • Conjunto de GaN empaquetado
  • 750 kHz para una conmutación optimizada y un rendimiento térmico
Opciones de tensión de salida PMP23389.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 14
Tensión de salida (Nom) (V) 5.1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 76.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT394A.PDF (1486 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCW3A.PDF (260 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCW2A.PDF (395 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCW5A.ZIP (1297 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGO8A.ZIP (657 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCW4A.PDF (1122 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCW1A.PDF (318 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5002-SP — PWM de 2 MHz, QML-P y QML-V, resist. a radiación, rectificación sincrónica, config. de tiempo muerto

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM158QML-SP — Amplificador operacional doble de 700 kHz, 32 V, resistente a la radiación, certif. QML-V

Hoja de datos: PDF
Controladores de medio puente

TPS7H6023-SP — Controlador de puerta de GaN de medio puente, 22 V, QML-V, resistente a la radiación
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
* Informe de prueba Space-Grade 12V to 5V–15A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 22/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos