PMP23391

Información general

Este diseño de referencia es una topología de puente completo que se compone de un TPS7H5005-SEP con referencia a tierra secundaria que controla tres controladores de compuertas de medio puente TPS7H6005-SEP. Los dos controladores a los que se hace referencia al lado primario funcionan en modo de modulación por ancho de pulsos (PWM), lo que permite que el diseño logre la conmutación de tensión cero (ZVS) en condiciones de carga más altas. En el lado secundario, el otro controlador controla un par de rectificadores secundarios para mejorar aún más la eficiencia de conversión. En este diseño, se eligen el controlador, los controladores de medio puente y los transistores de efecto de campo (FET) de GaN para satisfacer la radiación de la órbita geoestacionaria (GEO). Estos componentes pueden intercambiarse para cumplir otras especificaciones de la misión.

Funciones
  • Rendimiento de radiación de clase de órbita geoestacionaria (GEO)
  • FET de GaN en el lado primario y secundario para aumentar la eficiencia
  • Controlador del lado secundario para un bucle de control más rápido
  • <1% de ondulación de tensión en la salida
  • Ensamblaje de un solo lado, PCB de dos capas de 3.25 × 5.5 in
Opciones de tensión de salida PMP23391.1
Tensión de entrada (Min) (V) 22
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 25
Potencia de salida (W) 300
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT424.PDF (1054 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDME09.PDF (551 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME11.PDF (505 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME10.ZIP (3218 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW8.ZIP (1349 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME08.PDF (1792 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME07.PDF (600 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5001-SP — Controlador PWM, doble salida a 2 MHz, resistente a la radiación, rectif. síncrona, certif. QML-P y

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

TPS7H5005-SEP — Controlador PWM de salida doble de 2 MHz, con tolerancia a la radiación y rectificación síncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6013-SP — Controlador de puerta de GaN de medio puente, 60 V, QML-V, resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6015-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 60 V y tolerante a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6015-SP — Controlador de puerta GaN de medio puente de 60 V, QML-P, resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 300W, 12V Output ZVS Full-Bridge Converter Reference Design for 100kRad Applications PDF | HTML 14/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos