PMP23397

Información general

Este diseño de referencia utiliza UCC28C52 configurado como reductor no síncrono para convertir una entrada de 20 V a 150 V amplia en una salida de 12 V con una capacidad de carga de 6 W. El enfoque minimiza el número de piezas necesarias, lo que permite un tamaño de solución compacto.

Funciones
  • Tamaño de solución compacto de 1 x 1 pulgada con una altura máxima de componente de 0.3 pulgadas
  • Tensión de ondulación de pico a pico inferior a 100 mV
Opciones de tensión de salida PMP23397.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 150
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT361.PDF (1206 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCE0.PDF (172 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCD9.PDF (310 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCE2.ZIP (690 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGL0.ZIP (713 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCE1.PDF (545 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCD8.PDF (234 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28C52 — Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo
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
* Informe de prueba Wide-Input 6-W Non-synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 14/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos