PMP23420

Información general

Este diseño de referencia utiliza dos controladores reductores síncronos monofásicos LM5148-Q1 configurados como un convertidor reductor síncrono bifásico intercalado.  El convertidor genera una salida regulada de 5 V que permite suministrar una corriente nominal de 30 A a la carga, con una capacidad de corriente máxima de 60 A, y una tensión de entrada de entre 24 Vin y 60 de Vin (48 de Vin nominal).  El diseño se basa en una PCB de 6 capas con 2 onzas de cobre en cada una de ellas.  La placa de evaluación mide 132.08 mm x 86.36 mm (5.2” x 3.4”), aunque el tamaño real de la solución del convertidor es de aproximadamente 55 mm x 53 mm.   La optimización de esta placa permite obtener una gran eficiencia en toda la gama de corrientes de carga, lo que se consigue mediante la configuración del convertidor para que funcione en modo de modulador por ancho de pulsos (PFM) con cargas ligeras.

Funciones
  • Gran eficiencia         
  • Rentable         
  • La interrupción de espectro ensanchado reduce las EMI         
  • El funcionamiento bifásico intercalado reduce las tensiones de ondulación y las corrientes RMS 
Opciones de tensión de salida PMP23420.1
Tensión de entrada (Min) (V) 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 60
Potencia de salida (W) 300
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT384.PDF (1864 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCN6A.PDF (397 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCN5A.PDF (164 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCN8A.ZIP (3336 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGN0A.ZIP (911 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCN7A.PDF (2502 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCN4A.PDF (482 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5148-Q1 — Controlador CC/CC buck síncrono automotriz de 80 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Dual-Phase Interleaved Synchronous Buck Converter Reference Design for 48V Automotive Applications PDF | HTML 12/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos