PMP23445

Información general

Este diseño de referencia demuestra un convertidor buck que utiliza UCC28881 que convierte una entrada de 120 VCA en una salida de 3.3 VCC. El uso de un inductor acoplado ayuda a mantener un tiempo de conexión más largo al tiempo que consigue una relación de conversión extrema para una topología no aislada. Al igual que otras topologías buck, este diseño realiza una salida de ondulación de baja tensión a la vez que utiliza una capacitancia de salida mínima.

Funciones
  • Tensión de ondulación de pico a pico inferior a 62 mV en una salida regulada de 3.3 VCC
  • Placa de circuito impreso (PCB) de ensamblaje unilateral
  • La solución compacta puede caber en un área de 1.9 cm x 1.9 cm (0.75" x 1.75")
Opciones de tensión de salida PMP23445.1
Tensión de entrada (Min) (V) 108
Tensión de entrada (Máx) (V) 132
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 1.65
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT379.PDF (731 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCF5.PDF (162 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCF4.PDF (311 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCF7.ZIP (1107 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGL3.ZIP (431 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCF6.PDF (384 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCF3.PDF (213 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH432 — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 120-Vac to 3.3-Vdc, 0.5-A Coupled-Inductor Buck Converter Reference Design PDF | HTML 18/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos