PMP23452

Información general

Este diseño de referencia ofrece potencia para aplicaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), aplicaciones de infoentretenimiento y tableros automotrices. La operación puede realizarse en toda la gama de automóviles, incluyendo sobretensiones de batería de hasta 60 V. Se proporcionan dos salidas, 3.3V y 5V, cada una de las cuales puede manejar cargas de hasta 20A. El diseño presenta una eficiencia de conversión máxima del 95.5 % con 24VIN y del 93.9 % a 48VIN para la salida de 5 V. Los resultados demuestran un subimpulso y sobreimpulso del 5 % del voltaje de salida para un paso y descarga de 15 A. El informe de la prueba incluye datos operativos que abarcan todo el rango de entrada e incluye gráficos de bode para verificar la estabilidad con amplios márgenes, imágenes térmicas y análisis de emisiones realizados antes del cumplimiento frente a los límites de la Clase 5 de CISPR25.

Funciones
  • Alta corriente para ADAS y aplicaciones de infoentretenimiento y de tablero
  • Eficiencia máxima de conversión del 95.5% conENTRADA de 24 V y del 93.9% conENTRADA de 48V para la salida de 5V
  • LM5143-Q1 proporciona control de dos salidas y un controlador de puerta en un solo CI
  • Caída y subida del voltaje de salida del 5 % para paso y descarga de 15 A
  • Se analizaron las emisiones (precumplimiento) frente a los límites de la clase 5 de CISPR25 proporcionados para una entrada de 48 V y una carga casi completa en ambas salidas
Opciones de tensión de salida PMP23452.1 PMP23452.2
Tensión de entrada (Min) (V) 20 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20 20
Potencia de salida (W) 66 100
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT398.PDF (2622 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDT9.PDF (906 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDU1.PDF (569 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDU0.ZIP (2181 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGV4.ZIP (4215 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDT8.PDF (3007 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDT7.PDF (771 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5143A-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 65 V de baja IQ y doble salida para automoci
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
* Informe de prueba Automotive, 20V to 60V Input, Dual-Output (3.3V, 20A and 5V, 20A) Converter Reference Design PDF | HTML 7/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos