PMP23456

Información general

Este diseño de referencia usa un controlador TPS25730S USB Type-C® Power Delivery (PD) solo disipador junto con un cargador buck BQ25638 de celda única controlado por circuito interintegrado (I2C) configurado como un diseño de cargador de batería de celda única USB Type-C para dispositivos de electrónica personal portátiles. El controlador PD negocia un contrato de 5 V y 3 A o de 9 V y 3 A desde la entrada USB-C y lo entrega al cargador buck que genera una máxima regulada de 4.8 V en la salida del sistema y la salida de la batería. La carga de salida máxima está diseñada para un total de 3 A, que se puede dividir entre las salidas del sistema y de la batería con la carga activada o desactivada.

Se necesita una interfaz gráfica de usuario (GUI) para configurar ciertos ajustes en este diseño. La GUI se puede descargar desde la página BQSTUDIO.

Funciones
  • Tamaño de diseño pequeño
  • Frecuencia de conmutación de 1.5 MHz
  • Opción de carga activada o desactivada
  • Configuraciones I2C
  • Detección de termistores
Opciones de tensión de salida PMP23456.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 9
Tensión de salida (Nom) (V) 4.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 12.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT417.PDF (912 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDI9.PDF (360 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDJ1.PDF (157 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDJ0.ZIP (1649 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGT2.ZIP (3686 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDI8.PDF (1569 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDI7.PDF (298 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25622 — Cargador de baterías reductor de 3.5 A y celda única controlado por I²C con entrada de 18 V máx., lí

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25638 — Cargador reductor de 5 A de 1 celda controlado por I²C con entrada máxima de 18 V, con ruta de alime

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25730 — Controlador USB de tipo C® y USB Power Delivery (PD) solo receptor sin necesidad de desarrollo de fi
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
* Informe de prueba USB Type-C® and USB Power Delivery for 1S Li-Ion Battery Charger Reference Design PDF | HTML 6/11/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos